Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
RUND - Spülrandloses Stand-WC aus Porzellan mit Doppelauslauf. Diese von Antonio Bullo entworfene Kollektion bietet sowohl einen kompakten als auch einen funktionalen Stil. Seine große Auswahl ermöglicht es, jeden Badezimmerraum zu optimieren. Seine modernen und stilvollen Linien machen es zu einer intelligenten Wahl.
Spezifikation
  • Compatible with: 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3420N8xx0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)655
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit