Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled  WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Google-Übersetzung,
Rimless Stand-WC aus Glasporzellan an der Wand mit Doppelauslass und sanft schließendem Sitz und Deckel aus Supralit®. 2-Mengen-WC-Spülkasten 4,5/3L mit Touchless-Mechanismus EM-1 und Zulauf unten. Spülkasten mit integriertem berührungslosem EM1-Mechanismus, kompatibel mit den Modellen in Standard-, Kompakt- oder Komforthöhe der Meridian-Kollektion. Die Spülung wird dank eines integrierten Infrarotsensors berührungslos aktiviert und verhindert so die Verbreitung von Viren und das Wachstum von Bakterien. Es funktioniert mit 4 AA-Batterien, die mehr als 40.000 Spülungen garantieren. Die Vollspülung funktioniert auch manuell, wenn die Batterien leer sind.
Spezifikation
  • Products included: 34224L..0 Close-coupled toilet Rimless 34R240..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer34224Lxx0
  • ProduktfamilieMeridian
  • ProduktgruppeToilets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures