Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
Spülrandloses Stand-WC aus Glasporzellan mit Doppelauslass. Die Gap-Kollektion bietet eine große Auswahl an modernen Designoptionen, darunter WCs, Waschbecken und Badezimmermöbel, um jeden Raum zu optimieren. Das umfangreiche Möbelsortiment umfasst auch perfekte Lösungen für Kompaktbäder sowie Unterschränke für Aufsatzbecken.
Spezifikation
  • Compatible with: A34147D00F Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with bottom inlet. A801472004 SQUARE - Soft-closing seat and cover for toilet. A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A341471000 Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with back inlet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer342479XX0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)365
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit