Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
Rimless Stand-WC aus Glasporzellan an der Wand mit Doppelauslass. Design, Funktionalität und Sortimentsbreite. Die Kollektion mit ihren neutralen, reinen Linien bietet eine große Auswahl an Größen. Die Kombination der Produkte dieser Serie wird Ihnen erstaunliche Ergebnisse in allen Arten von Badezimmerräumen liefern.
Spezifikation
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer34278Lxx0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeDama
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)365
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures