Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC

    Google-Übersetzung,
    Optica, das wandhängende WC mit integriertem Spülrand Roca Rimless® Vortex. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschtischen im jungen, urbanen Stil und ist optimal auf Flexibilität und Stil ausgelegt. Mit zwei Schubladen und ergonomischen, dezent in das Möbelstück integrierten Griffen harmoniert Optica perfekt mit glänzend weißen Stonex® Unik-Waschtischen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer342V15xx0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)764
    • Breite (mm)376
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets