Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
Optica Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Optica Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC

    Google-Übersetzung,
    Optica Wand-WC Roca Rimless® Vortex. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschbecken im jungen, urbanen Stil und ist auf Flexibilität und Stil optimiert. Mit zwei Schubladen und ergonomischen, dezent in das Möbelstück integrierten Griffen harmonieren die Optica-Möbel perfekt mit glänzend weißen Stonex® Unik-Waschtischen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer346V13xx0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets