Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Google-Übersetzung,
    Wandmontiertes, bodenstehendes Einzel-WC mit Spülrand. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und plastikfreier Verpackung.
    Spezifikation
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer347697XX0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit