Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
Spülrandloses Einzel-Stand-WC mit Doppelauslauf. Die Gap-Kollektion bietet eine große Auswahl an modernen Designoptionen, darunter WCs, Waschbecken und Badezimmermöbel, um jeden Raum zu optimieren. Das umfangreiche Möbelsortiment umfasst auch perfekte Lösungen für Kompaktbäder sowie Unterschränke für Aufsatzbecken.
Spezifikation
  • Compatible with: A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A801470004 seat & cover
Technische Spezifikation
  • Referenznummer347737xx0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)540
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit