Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Google-Übersetzung,
    Optica: Wandhängendes Einzel-WC mit zwei Abflüssen von Roca Rimless® Vortex. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschtischen im jungen, urbanen Stil und ist optimal auf Flexibilität und Stil ausgelegt. Mit zwei Schubladen und ergonomischen, dezent in das Möbelstück integrierten Griffen harmoniert Optica perfekt mit glänzend weißen Stonex® Unik-Waschtischen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer347V15xx0
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets