Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

Google-Übersetzung,
Einteiliges WC mit Doppelablauf. P-Trap oder S-Trap 305 mm. Diese Kollektion bietet einen kompakten und funktionalen Stil. Die große Auswahl an Waschbecken und Möbeln ermöglicht die Optimierung jedes Badezimmers. Die modernen und eleganten Linien sind immer eine kluge Entscheidung.
Spezifikation
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
Technische Spezifikation
  • Referenznummer349477XX0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-01
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)675
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit