Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

Google-Übersetzung,
Einteiliges WC. Inspira ist eine beeindruckende Kollektion, die innovatives Design mit markanten Formen und zeitlosem Stil verbindet. Sie zeichnet sich durch dünne Aluminiumrahmen, Fineceramic®-Waschbecken und moderne Farben aus. Die Kollektion bietet flexible Optionen, darunter schwebende Einheiten mit einer Schublade oder traditionelle Einheiten mit zwei Schubladen, mit mehr Stauraum und Funktionalität.
Spezifikation
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer349486XXD
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeInspira
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)650
  • Breite (mm)740
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Ähnliche Produkte