Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

Google-Übersetzung,
ROUND D-Trit - Komplettes kompaktes Wand-WC mit integrierter Sanitärentsorgung. All-in-One-Design: Integrierter und verdeckter Abfallzerkleinerer, der ein komplettes Badezimmer bietet, auch wenn kein geeignetes Sanitärsystem vorhanden ist. Seitliche Abdeckungen zum Verdecken von Anschlüssen und Rohren. Spülrandloses WC für einfache Reinigung und mehr Hygiene. Wassereinsparung: Zweimengenspülung 4,5/3L. Die Pumpe des Zerkleinerers befindet sich im WC (400 W; 220-240 V AC 50 Hz; IPX4), was einen niedrigen Geräuschpegel im Vergleich zu externen Standard-Müllzerkleinerern gewährleistet. Das Auslassrohr kann um 180° gedreht werden, um nach links, rechts oder hinten zu zeigen und an DN22- oder DN32-Rohre angepasst zu werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummer34T0N2xx0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeInspira
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures