Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini Vitreous china urinal with top inlet
Roca

Mini Vitreous china urinal with top inlet

5.0 von 5 Sternen5.0(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Urinal aus Glasporzellan mit oberem Zulauf.
Spezifikation
  • Compatible with: A5A9D24C00. Fluent- Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO. A5A9124C00. Sprint - Self-closing exposed shut-off cock for urinal. A5A9A79C00. Sentronic - V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery. A5A9177C00 Aqua COMFORT - 1/2" flush valve for urinal. Push-button operated
Technische Spezifikation
  • Referenznummer353145xx0
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeMini
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit