Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid
Roca

Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid

Google-Übersetzung,
Wandhängendes Bidet aus Sanitärporzellan ohne Deckel. Eine traditionelle Antwort auf klassisches Ambiente. Elegante und funktionale Linien in einer umfangreichen Kollektion, die Schlichtheit und Vielseitigkeit vereint und den Komfort bewährter Lösungen bietet.
Spezifikation
  • Compatible with: A806E50001 Supralit® bidet lid
Technische Spezifikation
  • Referenznummer355V05XX0
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeVictoria
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)435
  • Breite (mm)355
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit