Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSPIRA ROUND Wall-hung bidet
Roca

INSPIRA ROUND Wall-hung bidet

3.0 von 5 Sternen3.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
ROUND - Hängendes Bidet aus Porzellan. Drei Formen, vielfältige Kombinationen, viele Möglichkeiten. Diese Glasporzellan- und Möbelkollektion mit 3 Designlinien - Round (rund), Soft (mit weichen Winkeln) und Square (eckig) -, die perfekt kombiniert werden können, erweckt Badezimmerräume in jedem Stil zum Leben.
Spezifikation
  • Compatible with: 806522..B INSPIRA ROUND - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet 822091001 IN-WALL Concealed supporting frame for toilet and bidet 890091200 IN-WALL DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet 890091100 IN-WALL BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer357525xx0
  • ProduktfamilieBidets
  • ProduktgruppeInspira
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502