Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSPIRA SQUARE Wall-hung bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Wall-hung bidet

Google-Übersetzung,
SQUARE - Hängendes Bidet aus Porzellan. Drei Formen, vielfältige Kombinationen, viele Möglichkeiten. Diese Glasporzellan- und Möbelkollektion mit 3 Designlinien - Round (rund), Soft (mit weichen Winkeln) und Square (eckig) -, die perfekt kombiniert werden können, erweckt Badezimmerräume in jedem Stil zum Leben.
Spezifikation
  • Compatible with: 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet 890091200 IN-WALL DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet 890091100 IN-WALL BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet 822091001 IN-WALL Concealed supporting frame for toilet and bidet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer357535xx0
  • ProduktfamilieBidets
  • ProduktgruppeInspira
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit