Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSPIRA SQUARE Back to wall bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Back to wall bidet

Google-Übersetzung,
SQUARE - Wandseitiges Bidet aus Porzellan. Drei Formen, vielfältige Kombinationen, viele Möglichkeiten. Diese Glasporzellan- und Möbelkollektion mit 3 Designlinien - Round (rund), Soft (mit weichen Winkeln) und Square (eckig) -, die sich perfekt kombinieren lassen, erweckt Badezimmer in jedem Stil zum Leben.
Spezifikation
  • Includes: 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet Compatible with: 806532..B 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube
Technische Spezifikation
  • Referenznummer357537xx0
  • ProduktfamilieBidets
  • ProduktgruppeInspira
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815