Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Vitreous china wall-hung bidet
Roca

ONA Vitreous china wall-hung bidet

Google-Übersetzung,
Hängendes Bidet aus Glasporzellan. Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
Spezifikation
  • Compatible with 806E12..1 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 806E10..1 SUPRALIT ® bidet lid
Technische Spezifikation
  • Referenznummer357685xx0
  • ProduktfamilieBidets
  • ProduktgruppeOna
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)290
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
  • Klassifizierung22 41 13.19
  • Format2014TitelResidential Bidets
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit