Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china bidet

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes Bidet aus Glasporzellan. Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und plastikfreier Verpackung.
    Spezifikation
    • Compatible with A806F02..2 Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer357697XX0
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets

    Ähnliche Produkte