Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
    Roca

    Optica Back-to-wall bidet with side inlet

    Google-Übersetzung,
    Optica Bidet mit seitlichem Zulauf. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschtischen im jungen, urbanen Stil und ist optimal auf Flexibilität und Stil ausgelegt. Mit zwei Schubladen und ergonomischen, dezent in das Möbelstück integrierten Griffen harmonieren die Optica-Möbel perfekt mit den glänzend weißen Stonex® Unik-Waschtischen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer357V18xx0
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets