Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet

4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Spülrandloses Porzellan-Urinal, Zulauf hinten Durch sein minimalistisches Design, die durchgehende Linienführung und die abgerundeten Kanten entsteht ein außergewöhnliches Design. Versteckte Befestigungen für ein kompakteres Design. Spülrandloses Urinal mit Wasserverteiler zur leichteren Reinigung. Abfalldeckel mit vandalensicherer Befestigung.
Spezifikation
  • Compatible with: 5A9C24C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate ECO
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3590J3xx0
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeProton
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)680
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures