Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet

Google-Übersetzung,
Randloses elektronisches Urinal mit rückseitigem Zulauf, betrieben mit 4 Alkalibatterien 1,5 V LR6 (AA) Sein minimalistisches Design, durchgehende Linien und abgerundete Kanten schaffen ein außergewöhnliches Design. Versteckte Befestigungen für ein kompakteres Design. Spülrandloses Urinal mit Wasserverteiler zur leichteren Reinigung. Abfalldeckel mit vandalensicherer Befestigung. Automatische berührungslose Spülung mittels Infrarotsensor. Einstellbare Einstellungen: Spülzeit, Reinigungsmodus, Spülmodus und Benutzererkennungsabstand. Automatische Hygienespülung nach 24 Stunden Inaktivität
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3590J4xx0
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeProton
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)680
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte