Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Google-Übersetzung,
Superflache SENCERAMIC® Duschwanne mit dezentriertem Loch. Die Senceramic® Duschwannen zeichnen sich durch ihr elegantes und extraflaches Design aus, das eine bodengleiche Installation ermöglicht und so eine perfekte Integration in den Badezimmerboden ermöglicht. Ihre außergewöhnliche Oberfläche wird durch eine innovative Emaillierung erreicht, die eine strukturierte Oberfläche mit höchster Rutschfestigkeit erzeugt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3740LMXX0
  • ProduktfamilieShower tray
  • ProduktgruppeCratos
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1600
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit