Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403
Roca

ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403

Google-Übersetzung,
1/2" UP-Wannen-Brause-Mischbatterie mit automatischer Umstellung. Mit RocaBox 525869403 zu vervollständigen. Diese Armaturenkollektion, die sich durch Eleganz und Vielseitigkeit auszeichnet, umfasst Durchflussbegrenzer auf 5 Liter pro Minute sowie die Kaltstart-Technologie die eine größere Wasser- und Energieeinsparung garantieren.Außerdem kann die Brausebatterie mit dem Ziel mehr Komfort mit einer aufsteckbaren Ablage ausgestattet werden, damit Sie Ihre Duschutensilien immer griffbereit haben.
Spezifikation
  • Compatible with: 525869403 Universal RocaBox
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A0B90C00
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeAtlas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte