Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403

    Google-Übersetzung,
    Ona - Unterputz-Wannen-/Brausemischer mit automatischem Umsteller (2 Wege). Zu ergänzen mit RocaBox A525869403. Einfach wie die Natur. Ona ist eine Hommage an die vielfältigen Formen der Natur unseres heimischen Mittelmeerraums. Es ist funktional, ohne jemals kalt zu wirken, mit einer klaren Ästhetik, die der inhärenten Wärme der natürlichen Umgebung folgt, gemacht für diejenigen, die die Kraft stiller Landschaften genießen
    Spezifikation
    • Compatible products: A5B1107..0 Sensum ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC. A5B3850..0 Neo-Flex 1.70 Meter Anti-torsion Shower Hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B5250..0 Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. Optional products: A5B2250..0 Rainsense Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A0B9EXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit