Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with  stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Google-Übersetzung,
    Eingebauter Thermostat-Brausemischer (2 Wege) mit Stabhandbrause, schwenkbarer Wandhalterung und 1,70 m PVC-Brauseschlauch. Die T-Multi-Kollektion besticht durch ihr minimalistisches Design, das den modernen Duschbereich aufwertet. Ausgestattet mit Thermostatfunktion für präzise Temperaturregelung und zusätzliche Sicherheit. Die T-Multi Switch-Option umfasst Ein-/Aus-Tasten für einfache Steuerung und intuitive Bedienung sowie eine Wassermengenregulierung für ein reibungsloses und müheloses Duscherlebnis.
    Spezifikation
    • Compatible products: A5E214AC00 Built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A214AXX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeT-Multi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Ähnliche Produkte