Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFA Built-in bath or shower mixer, 1 outlet. Built-in subset and trim plate included
Roca

ALFA Built-in bath or shower mixer, 1 outlet. Built-in subset and trim plate included

Google-Übersetzung,
Eingebauter Wannen- oder Brausemischer, 1 Ausgang. Eingebaute Untergruppe und Zierplatte inklusive. Erneuertes Design mit mehr Volumen und dennoch elegantem Körper für das Basissegment. Abgeschrägt und mit einem leicht nach vorne geneigten Auslauf, der verhindert, dass Wasser stagniert. Durchflussbegrenzer der neuesten Generation auf 5 l/min, unabhängig vom Drucksystem, mit einer Wassereinsparung von 60 % Erstklassige Beschichtungsdicke, die die europäischen Normen übertrifft: Chrom (0,3 μm) und Nickel (12 μm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A2A25xx0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeAlfa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit