Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Google-Übersetzung,
    Eingebauter Duschmischer (1 Weg). Mit RocaBox A525869403 zu vervollständigen. Mediterraner Lebensstil. Die Weichheit seiner abgerundeten Ecken spiegelt die sanften Wellen des Ozeans wider, und das organische Design seiner Keramik berührt Ihre Haut so leicht wie eine Sommerbrise.
    Spezifikation
    • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B1B03..0 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B2116..0 5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower 5B5250..0 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A2B9Exx0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures