Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Thermostat-Duschmischer (1-Wege). Ergänzen Sie ihn mit der RocaBox A525869403. Die Serie T-500 bietet Ihnen die Vorteile und Funktionen, die Thermostatarmaturen auszeichnen: Wasser- und Energieersparnis, Sicherheit und Komfort.
    Spezifikation
    • Compatible with: A525869403 - Universal RocaBox for built-in installations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A2P18XX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeT-500
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets