Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CALA Single lever medium height basin mixer with smooth body, Cold Start
Roca

CALA Single lever medium height basin mixer with smooth body, Cold Start

Google-Übersetzung,
Einhebel-Waschtischmischer mittlerer Höhe mit glattem Körper, Kaltstart-Waschtischmodelle verfügen über Cold Start, eine Kaltwasseröffnung, die eine Energieeinsparung von 45 % garantiert. Durchflussbegrenzer der neuesten Generation auf 5 l/min, unabhängig vom Drucksystem, mit einer Wassereinsparung von 60 %. Seine Luftinjektionstechnologie reduziert den Wasserverbrauch und erfüllt die anspruchsvollsten europäischen Standards. Alle Modelle verfügen über die exklusive Keramikkartusche von Roca, die einen sanften und präzisen Betrieb mit der Garantie von einer Million Öffnungs- und Schließbewegungen ermöglicht
Spezifikation
  • Compatible with: 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A336Exx0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeCala
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures