Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Google-Übersetzung,
Glattwandige Waschtischarmatur mit hohem Auslauf, Kaltstartfunktion. Mit weichen Konturen und außergewöhnlicher Eleganz und Persönlichkeit macht der schlanke Seitengriff den Unterschied bei dieser modernen Einhebelarmatur, die sich ideal für Badezimmer mit klarem urbanem Charakter eignet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A3C3Axx0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeInsignia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)260
  • Tiefe (mm)155
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit