Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size
Roca

Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Powered by 4 1,5 V LR6 (AA) batteries. Batteries not included. M-Size

Google-Übersetzung,
Elektronische Waschtischarmatur (Einzelwasser). Mit flexiblen Zulaufschläuchen. Betrieb mit 4 1,5 V LR6 (AA) Batterien. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Größe M. Ein zylindrischer, schlanker Körper von nur 38 mm und ein flacher, rechteckiger Griff, in perfekter Harmonie mit der Form des Auslaufs, prägen das Design von Cala. Die ultimative Kombination optischer Elemente für optimale Proportionen und Stil.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A566EXX0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeCala
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)142
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Ähnliche Produkte