Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CALA Bidet mixer with chain connector
Roca

CALA Bidet mixer with chain connector

Google-Übersetzung,
Bidetmischer mit Kettenanschluss Durchflussbegrenzer der neuesten Generation auf 5 l/min, unabhängig vom Drucksystem, mit einer Wassereinsparung von 60 %. Kompakter Luftsprudler perfekt integriert und für Wartungsarbeiten leicht zu demontieren. Seine Luftinjektionstechnologie reduziert den Wasserverbrauch und erfüllt die anspruchsvollsten europäischen Standards. Alle Modelle verfügen über die exklusive Keramikkartusche von Roca, die einen weichen und präzisen Betrieb mit der Garantie von einer Million Öffnungs- und Schließbewegungen ermöglicht
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A616Exx0
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeCala
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit