Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Google-Übersetzung,
Einhebel-Duschsäule mit einstellbarer Höhe von 855 bis 1230 und verstellbarem Brausearm. Inklusive ø 254 mm Brausekopf, ø 100 mm Brausehand 1-Funktion, 1,5 m Metallschlauch und beweglicher Handbrausehalterung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A9709C00
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeL20
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit