Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
RUND - Thermostatische Duschsäule mit Ablage. Eine Kollektion von Duschsäulen mit Einhebel- (Deck-M) und thermostatischen (Deck-T) Optionen mit einer praktischen Ablage, um die wichtigsten Duschutensilien in der Nähe zu halten.
Spezifikation
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A9788C00
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeDeck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1345
  • Breite (mm)562
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit