Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria PLUS - Single lever shower column
Roca

Victoria PLUS - Single lever shower column

Google-Übersetzung,
PLUS – Einhebel-Duschsäule. Eine traditionelle Antwort auf klassische Atmosphären. Elegante und funktionale Kurven in einer umfangreichen Kollektion von Stücken, die Einfachheit und Vielseitigkeit vereinen und den Komfort bewährter Lösungen bieten.
Spezifikation
  • Compatible with: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A9A4FXX0
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeVictoria
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1365
  • Breite (mm)590
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit