Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DECK Single lever shower column w/ shelf
Roca

DECK Single lever shower column w/ shelf

Google-Übersetzung,
Einhebel-Duschsäule mit Ablage. Eine Kollektion von Duschsäulen mit Einhebel- (Deck-M) und thermostatischen (Deck-T) Optionen mit einer praktischen Ablage, um die wichtigsten Duschutensilien in der Nähe zu halten.
Spezifikation
  • Includes: 5B1B03C00 STELLA 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2016C00 FLEX 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A9A88C00
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeDeck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)894
  • Breite (mm)132
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit