Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm
Roca

Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm

Google-Übersetzung,
Duschsäule mit anpassbarer Ablage, höhenverstellbar von 875 bis 1275 mm und schwenkbarem Duscharm. Neue Duschsäulen mit fortschrittlichen Materialien, darunter ein Thermostatmischer, eine Multifunktions-Handbrause und ein großer Duschkopf, der in runder und rechteckiger Ausführung erhältlich ist.
Spezifikation
  • Includes: A5B4961TP0 Adaptable shelf A5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse A5B2116C00 2 m. 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A9B90C00
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeEven
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1275
  • Breite (mm)582
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures