Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Google-Übersetzung,
Einhebelmischer Wannensäule
Spezifikation
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5A9C90C00
  • ProduktfamilieShower columns
  • ProduktgruppeEven
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1653
  • Breite (mm)582
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit