Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLENUM ROUND - Shower kit with Plenum Round 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose
Roca

PLENUM ROUND - Shower kit with Plenum Round 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose

Google-Übersetzung,
ROUND - Brauseset mit Plenum Round Handbrause mit 3 Funktionen, 800-mm-Gleitstange mit verstellbarem Brausehalter, Seifenschale und 1,70 m flexiblem Schlauch. Eine multifunktionale Handbrausenkollektion mit rundem oder quadratischem Design und einer neuen integrierten Taste, mit der Sie einfach zwischen den drei Funktionen wechseln können, um mehr Komfort beim Duschen zu genießen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5B1411C00
  • ProduktfamilieShower kits
  • ProduktgruppePlenum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte