Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse
Roca

Stella 100/3. Handshower with 3 functions Rain, Tonic and Pulse

Google-Übersetzung,
100/3. Handbrause mit 3 Funktionen: Rain, Tonic und Pulse. Inspiriert von grundlegenden Naturelementen präsentiert diese Kollektion eine Ästhetik, die auf einfachen, reinen und zeitgenössischen Linien basiert und gleichzeitig eine breite Palette von Lösungen bietet.
Spezifikation
  • Compatible with: A5A066EC00 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets A5A226EB00 Built-in bath or shower mixer with 1 outlet A5A2K18C00 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate A5A2M18C00 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5B1B03C00
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeStella
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte