Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Google-Übersetzung,
    Duschkopf für Decken- oder Wandmontage. Halterungsset/Arm nicht im Lieferumfang enthalten. Umfassendes Sortiment an Duschköpfen für die Wand- oder Deckenmontage. Das Easyclean-System verhindert Kalkablagerungen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5B2250XX0
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeRainsense
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)14
    • Breite (mm)254
    • Tiefe (mm)254
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit