Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindream SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

Google-Übersetzung,
SQUARE – Extraschlanker Duschkopf aus Metall für Decken- oder Wandmontage. Stützsatz/Arm nicht im Lieferumfang enthalten. Premium-Serie extraschlanker Duschköpfe aus Metall für die Wand- oder Deckenmontage. Sein Easyclean-System verhindert Kalkablagerungen.
Spezifikation
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5B2B50XX0
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeRaindream
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)51
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit