Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Google-Übersetzung,
Duschset. 1 Funktion: 100 mm Handbrause, 700 mm Brausestange mit verstellbarer Handbrausehalterung und 1,70 m PVC-Brauseschlauch. Inspiriert von den Elementen der Natur präsentiert sich diese Kollektion mit schlichten, klaren und modernen Linien und bietet vielfältige Lösungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5B3413XX0
  • ProduktfamilieShower kits
  • ProduktgruppeStella
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Ähnliche Produkte