Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function
Roca

Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function

Google-Übersetzung,
STICK ROUND – Handbrause mit Regenfunktion. Inspiriert von grundlegenden Naturelementen, präsentiert diese Kollektion eine Ästhetik, die auf schlichten, klaren und modernen Linien basiert und gleichzeitig ein breites Lösungsangebot bietet.
Spezifikation
  • Compatible with: A5B3850CN0 Neo Flex 1.70M Anti-Torsion Shower Hose A5B1350CN0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower A5A2E18NB0 T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer A5B0405CN0 Sensum 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5B3750xx0
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeStella
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)198
  • Breite (mm)25
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit