Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    Roca

    Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower

    Google-Übersetzung,
    RUND - 1/2" verchromter Wassereinlass für Brauseschlauch mit integrierter Halterung für Handbrause. Diese Kollektion ist ein Designvorschlag, der sich in den Badezimmerbereich einfügt, wobei bei der technologischen Konzeption jedes Artikels viel Wert auf die Prinzipien der Einsparung, Nachhaltigkeit und Integration gelegt wurde.
    Spezifikation
    • Compatible with: A5A066EC00 - Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets. A5A226EC00 - Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet. A5A2K18C00 - T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate. A5A2M18C00 - T-500 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5B5250xx0
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeAqua
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers