Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Google-Übersetzung,
    Plenum - Duschset. 3 Funktionen: 130 mm Handbrause, 700 mm Brausestange mit verstellbarem Brausehalter und 1,70 m PVC-Brauseschlauch. Eine multifunktionale Handbrausenkollektion in rundem oder eckigem Design mit einem neuen integrierten Knopf, der den einfachen Wechsel zwischen den drei Funktionen für mehr Duschkomfort ermöglicht.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5B8E14XX0
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppePlenum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessingware
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers