Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.
ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.
ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.
ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.
    Roca

    ARMANI - ISLAND Thermostatic bath mixer for other bathtubs.

    Google-Übersetzung,

    Wannenthermostat für andere Badewannen.

    Spezifikation
    • This thermostatic bath mixer for other bathtubs not only adds sleek contours and stunning finishes to the wellness area, but also incorporates a bath filler tap, pop up waste outlet and overflow. To enhance the aesthetic harmony of the bathing space, it features a 1.7 m handheld shower hose that remains concealed when not in use. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This unique bath mixer is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space. It is not compatible with the Armani/Roca bathtubs, having been designed to add an exclusive touch to other bathtub models.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A2676xxx
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)253
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit