Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Built-in 5-function thermostatic shower mixer with handshower, 1.7 m hose and 2 jets
ARMANI - ISLAND Built-in 5-function thermostatic shower mixer with handshower, 1.7 m hose and 2 jets
ARMANI - ISLAND Built-in 5-function thermostatic shower mixer with handshower, 1.7 m hose and 2 jets
ARMANI - ISLAND Built-in 5-function thermostatic shower mixer with handshower, 1.7 m hose and 2 jets
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in 5-function thermostatic shower mixer with handshower, 1.7 m hose and 2 jets

    Google-Übersetzung,

    UP-Thermostat-Brausemischer mit 5 Funktionen, Handbrause, 1,7 m Schlauch und 2 Düsen

    Spezifikation
    • This built-in thermostatic shower mixer is another bathroom element that has been designed with sleek, elegant lines and offers 5 exquisite wellness functions. The handheld telephone shower head and two additional jets come as standard, leaving you to decide between enjoying the bracing, natural effect of a waterfall spout (Ref. A5A1876..0) or the soothing sensation of gentle rainfall produced by ceiling shower Ref. A5B9376..0 or A5B9276..0 (all additional heads sold separately). The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This stunning shower mixer is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A2976xxx
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)649
    • Breite (mm)124
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit