Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMANI - ISLAND Single side lever washbasin mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever washbasin mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever washbasin mixer with pop-up waste
ARMANI - ISLAND Single side lever washbasin mixer with pop-up waste
    Roca

    ARMANI - ISLAND Single side lever washbasin mixer with pop-up waste

    Google-Übersetzung,

    Einseitiger Hebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

    Spezifikation
    • The sleek lines and impeccable finish of this single side lever washbasin mixer completes and complements the basin and blends in seamlessly with the rest of the brassware in the collection. The mixer maintains the bold, contemporary look of the tap, which is fitted with a water-saving cartridge that reduces consumption thanks to the Smart Flow system. This basin mixer is compatible with the following washbasins of the Island collection (Ref. A327760..0, Ref and Ref. A327761..0) and furniture for under-counter washbasins (Ref. A8567158.., Ref. A8567168.., Ref. A8567178.., Ref. A8567188.. and Ref. A8567198..). Also is compatible with the following washbasins in the Baia collection (Ref. A3270C0..2, Ref. A3270C2..0 and Ref. A3270C6..2). This elegant mixer faucet is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space. Its exclusive design and dimensions are compatible only with the 30.5 mm tap holes featured on the 2 tap hole basins in the Armani/Roca Island and Baia collections.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5A3876xxx
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeIsland
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)286
    • Breite (mm)46
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit